ホーム
/
すべての製品
/
モーションおよびコントロール
/
回転エンコーダー
/
インクリメント
インクリメント・エンコーダー
容量性、機械式、光学的な技術に基づくCUI Devicesのインクリメント・エンコーダー製品ラインには、モジュラー型とパネルマウント型のパッケージタイプがあります。当社のインクリメント・エンコーダーは、10~30mmのシャフト長、1~15.875mmのシャフト穴径を備えた、最小9mmサイズの小型のフットプリントが特長です。解決策には、10~5120PPRまでの範囲で、2ビット直交、CMOS電圧、ライン・ドライバー、オープンコレクター、正弦波および電圧出力タイプなどがあります。
パッケージ
モジュラー
パネルマウント
リセット
分解能(PPR)
10
12
15
16
20
24
25
30
32
48
50
96
100
120
125
192
200
240
250
256
312
360
384
400
480
500
512
625
640
768
800
960
1000
1024
1250
1280
1600
2000
2048
2500
2560
4096
5120
リセット
出力タイプ
CMOS電圧
オープン・コレクタ
直交ライン・ドライバー
シングルエンド直交
電圧
リセット
入力電圧(VDC)
2.97 ~ 3.63
3.1 ~ 5.5
3.13 ~ 3.46
3.168 ~ 3.432
3.6 ~ 5.5
4.5 ~ 5.5
4.75 ~ 5.25
リセット
シャフト長(mm)
最小
最大
実行
10
10.5
13
15
15.5
16
16.5
17.5
19.5
20
25
30
リセット
シャフト(穴)Ø(mm)
最小
最大
実行
1
2
3
3.175
3.18
4
4.76
5
6
6.35
8
9
9.525
10
11
12
12.7
13
14
15
15.875
リセット
動作温度(°C)
-40 ~ 85
-40 ~ 100
-40 ~ 125
-10 ~ 65
-10 ~ 70
-10 ~ 75
0 ~ 60
リセット
IP定格
65
67
リセット
戻り止め
なし
あり
リセット
方向
水平型
垂直型
リセット
プッシュスイッチ
なし
あり
リセット
最高速度(RPM)
最小
最大
実行
120
240
2500
3000
4000
6000
7500
8000
15000
リセット
終端
ケーブル
ヘッダ
PCBピン
はんだ付け穴
リセット