RIC11-31S15D7-TH

RIC11-31S15D7-TH
RIC11-31S15D7-THの別の画像

RIC11-31S15D7-TH

12mm, 5VDC, 15PPR, スルーホール, 機械式パネルマウント・エンコーダー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
入力電圧(VDC) 5
シャフト長(mm) 15
動作温度(°C) -40 ~ 85

その他のリソース

販売代理店を探す

すべてのパネルカテゴリー