RCJ-01シリーズ

1ポート,ライトアングル,スルーホール,シールド,RCAジャック・コネクター


RCJ-01X-SMTシリーズ

1ポート,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),シールド,RCAジャック・コネクター


RCJ-02シリーズ

1ポート,垂直型,スルーホール,シールド,RCAジャック・コネクター


RCJ-03シリーズ

1ポート,垂直型,パネルマウント,シールド,RCAジャック・コネクター


RCJ-04シリーズ

1ポート,ライトアングル,スルーホール,RCAジャック・コネクター


RCJ-05シリーズ

1ポート,垂直型,スルーホール,RCAジャック・コネクター


RCJ-21シリーズ

2ポート,ライトアングル,RCAジャック,水平型


RCJ-22シリーズ

2ポート,ライトアングル,RCAジャック,垂直型


RCJ-32シリーズ

3ポート,ライトアングル,スルーホール,RCAジャック・コネクター


RCJ-41シリーズ

4ポート(2x2),ライトアングル,スルーホール,RCAジャック・コネクター


RCJ-61シリーズ

6ポート(2x3),ライトアングル,スルーホール,RCAジャック・コネクター


RCP-01シリーズ

モジュラーRCAプラグ・コネクター


RCP-02シリーズ

プラスティックハンドル、ストレイン・リリーフ付き,モジュラーRCAプラグ・コネクター

 
Powered By OneLink