ピエゾ・オーディオ・インジケータ

オーディオ ブザー オーディオ・インジケータ


CEP-2242

13.7mm,3~16V,70dB,4.1kHz,スルーホール,密閉型,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-243

14mm,12V,80dB,5.0kHz,IP67定格,リード線,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-244

14mm,12V,80dB,5.0kHz,IP67定格,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CMI-1240-SMT

16.9mm,12V,90dB,4.0kHz,サーフェイスマウント(SMT),ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-222H

23.3mm,5~18V,85dB,3.2kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-232H

23.3mm,5~18V,85dB,3.2kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-200

23.8mm,3~20V,73dB,3.1kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-223

23.8mm,3~20V,81dB,3.3kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-522

24mm,3~20V,75dB,3.2kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-220

24mm,3~20V,76dB,2.7kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-503

24mm,3~28V,72dB,3.2kHz,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-1123

24mm,3~28V,74dB,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CEP-2224

24mm,3~20V,78dB,3.4kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CEP-2202A

24.2mm,3~20V,85dB,3.0kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CEP-2202AS

24.2mm,3~20V,85dB,3.0kHz,スルーホール,密閉型,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-203

24.5mm,3~20V,86dB,3.4kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-267

26mm,12V,85dB,2.8kHz,IP67定格,リード線,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-251

28mm,4~28V,82dB,3.5kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CEP-2250

28mm,3~28V,85dB,3.5kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-2883

28.6mm,3~28V,83dB,3.0kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-3085

29.5mm,3~28V,82dB,3.6kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CEP-2272A

31.3mm,3~20V,93dB,3.5kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CEP-2260A

32mm,12V,93dB,3.5kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CEP-2280

32mm,3~18V,88dB,2.5kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CEP-1173

32mm,3~28V,82dB,リード線付パネルマウント,ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


CPE-276H

32mm,8~18V,96dB,3.0kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-253

32mm,8~18V,87dB,3.5kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-260H

32mm,8~18V,92dB,3.5kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-270

33.7mm,3~28V,86dB,3.5kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-270H

33.7mm,8~18V,96dB,3.5kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-750

36.5mm,4~28V,80dB,3.6kHz,タブ付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-750P

36.5mm,4~28V,80dB,3.6kHz,パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-750PA

36.5mm,0.7~15V,98dB,3.6kHz,パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-751

36.5mm,6~28V,98dB,3.6kHz,タブ付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-753

36.5mm,6~28V,82dB,3.6kHz,タブ付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-755

36.5mm,6~28V,85dB,3.6kHz,タブ付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-755S

36.5mm,6~28V,85dB,3.6kHz,スクリュー端子付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-755P

36.5mm,6~28V,85dB,3.6kHz,パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-757

36.5mm,6~28V,82dB,3.6kHz,タブ付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-350A

41.8mm,3~20V,92dB,2.8kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-420

41.8mm,3~16V,102dB,2.8kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-351

41.8mm,3~28V,81dB,2.8kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-350

41.8mm,3~28V,85dB,2.8kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CEP-4411AC

41.8mm,30~120V,88dB,2.8kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-353

41.8mm,3~28V,81dB,2.8kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-353A

41.8mm,3~20V,88dB,2.8kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-422AC

41.8mm,AC60~250V,92dB,3.0kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-460

41.8mm,9~14V,89dB,0.3kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-400AC

41.8mm,AC3~30V,89dB,3.1kHz,リード線付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-352

42mm,3~28V,89dB,2.8kHz,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPI-4232C-120

42.5 mm,12VDC,95dB,2.9kHz,スクリュー端子,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPI-4233C-120

42.5 mm,12VDC,94dB,2.8kHz,スクリュー端子,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPI-42533C-120

42.5 mm,12VDC,92dB,2.8kHz,リード線,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPI-4929C-120

49.1 mm,12VDC,104dB,2.5kHz,スルーホール,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー


CPE-960

50mm,3~16V,100dB,2.5kHz,タブ付パネルマウント,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー

 
Powered By OneLink