CMI-8536-82-SMT-TR

CMI-8536-82-SMT-TR

8.5mm, 3VDC, 82dB, サーフェイスマウント(SMT), ドライブ回路, 磁気オーディオ・インジケータ・ブザー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 あり
定格電圧 3
入力タイプ VDC
音圧(dB) 82
マウント サーフェスマウント
電流消費(mA) 40
定格周波数(Hz) 2700
動作温度(°C) -40 ~ 85
計上 四角
外形寸法 LxWxH (mm) 8.5 x 8.5 x 3.6
外形寸法LxWxH(インチ) 0.33 x 0.33 x 0.14

販売代理店を探す

注目製品

すべてのブザー カテゴリー