防水型ブザー
IP67およびIP68適合モデル


高湿度環境向けのピエゾブザー

リソース

高湿度環境向けのピエゾブザー

弊社の防水ブザーシリーズは、最大IP68の保護等級に適合し、音圧レベル(SPL)は30cmで最大95dBです。これらのピエゾ・トランスジューサ・ブザーおよびインジケータ・ブザーは、さまざまな取り付け方法により、水分やその他の環境汚染物質が問題となる広範な産業および屋外用途に最適です。

特長

  1. IP67およびIP68規格
  2. 30cmで最大95dBのSPL
  3. 穴あけ及びリード線によるパネルマウント
  4. トランスジューサおよびインジケータ・モデル

サンプルの
依頼

データシート

シリーズ

CPE-244
14mm,12V,80dB,5.0kHz,IP67定格,スルーホール,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー
今すぐ見る
CPE-243
14mm,12V,80dB,5.0kHz,IP67定格,リード線,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー
今すぐ見る
CPE-267
26mm,12V,85dB,2.8kHz,IP67定格,リード線,ドライブ回路,ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー
今すぐ見る
 
Powered By OneLink