CP60333

CP60333

30 x 30 x 3.22mm, リード付き6.0A入力, ペルチェ(TEC)モジュール

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 2.2
Imax (A) 6
Vmax (V) 15.4
Qmax (Th=27°C) (W) 50.5
Qmax (Th=50°C) (W) 56.5
ΔTmax (Th=27°C) 66
外形寸法 LxWxH (mm) 30 x 30 x 3.22
ΔTmax (Th=50°C) 72

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー