CP60240

CP60240

20 x 20 x 4.0mm, リード付き6.0A入力, ペルチェ(TEC)モジュール

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 0.53
Imax (A) 6
Vmax (V) 3.8
Qmax (Th=27°C) (W) 13
Qmax (Th=50°C) (W) 14.5
ΔTmax (Th=27°C) 68
外形寸法 LxWxH (mm) 20 x 20 x 4
ΔTmax (Th=50°C) 75

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー