CP125シリーズ
12.5Aペルチェ(TEC)モジュール


CP125シリーズは12.5Aペルチェ・モジュールの製品ファミリーで、薄型で最高75°Cの高い動作範囲が特長です。革新的なarcTEC構造による精密な温度制御と、さらに向上した信頼性を併せ持つこの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療アプリケーションおよび産業アプリケーションに最適です。

特長

  • arcTEC構造
  • 高い熱サイクルにも対応する優れた信頼性
  • より優れた放熱性能
  • シリコン絶縁
  • 広いΔTmax
  • 精密な温度制御
  • ソリッドステート構造

使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP12437 0.95 12.5 15.4 110 121 68 75 40 x 40 x 3.7 3Dモデル 在庫確認CP12437 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink