仕様


  • パッケージ冷却済
     
    TO-220
  • マウント
     
    PCB
  • 材料
     
    AL5052
  • 材質仕上げ
     
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 ソルダーピンの向き ソルダーピン長(mm) 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSS-B20-061H-02 水平型 6.1 25.92 30.86 7.24 6.25 2.89 19 x 12.8 x 12.7 3Dモデル 在庫確認HSS-B20-061H-02 サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-065V-02 垂直型 6.5 25.92 30.86 7.24 6.25 2.89 19 x 12.8 x 12.7 3Dモデル 在庫確認HSS-B20-065V-02 サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-0953H-02 水平型 9.53 25.92 30.86 7.24 6.25 2.89 19 x 12.8 x 12.7 3Dモデル 在庫確認HSS-B20-0953H-02 サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-NP-10 ピンなし -- 25.92 30.86 7.24 6.25 2.89 19 x 12.8 x 12.7 3Dモデル 在庫確認HSS-B20-NP-10 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink