HSS-B20-05シリーズ
打ち抜きヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL5052
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 ソルダーピンの向き ソルダーピン長(mm) 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSS-B20-095H 水平型 9.5 18.34 23.32 6.5 4.48 4.09 19 x 22 x 11.2 3Dモデル -- 在庫確認HSS-B20-095H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-NP-15 ピンなし -- 18.34 23.32 6.5 4.48 4.09 19 x 22 x 11.2 3Dモデル -- 在庫確認HSS-B20-NP-15 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink