CBM-120Bシリーズ
120 mm x 120 mm Dc遠心ブロワー,ボールベアリング


特長

  • 120 x 120mmフレーム
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応
  • 様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション

仕様

  • ベアリング・タイプ
    ボール

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(inH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 最大入力電流(mA) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CBM-A232B-121 31.4 2100 0.64 49.6 12 450 120 x 120 x 32 3Dモデル -- 在庫確認CBM-A232B-121 -- サンプルの依頼 見積依頼
CBM-A232B-125 35.9 2500 0.89 53.8 12 820 120 x 120 x 32 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink