CFM-92Vこのシリーズは、最高75 CFMまでの気流を特長としており、すべてのモデルで自動再始動保護を標準装備した92 x 92 mm のDC軸流ファンのファミリーです。改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの軸流ファンは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

特長


  • omniCOOL™ ベアリングシステム
  • 92 x 92mmフレーム
  • 様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

仕様


  • ベアリング・タイプ
     
    omniCOOL™

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(inH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 最大入力電流(mA) TACH信号 回転検出 PWM制御信号 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-9225V-245-460-20 75 4500 0.35 46 24 253 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-245-460-11 75 4500 0.35 46 24 253 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-245-460 75 4500 0.35 46 24 253 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル 在庫確認CFM-9225V-245-460 サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-239-420-20 65 3900 0.25 42 24 178 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-239-420-11 65 3900 0.25 42 24 178 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-239-420 65 3900 0.25 42 24 178 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-230-340-20 51.5 3000 0.15 34 24 87 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-230-340-11 51.5 3000 0.15 34 24 87 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-230-340 51.5 3000 0.15 34 24 87 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル 在庫確認CFM-9225V-230-340 サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-227-320-20 45 2700 0.13 32 24 64 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-227-320-11 45 2700 0.13 32 24 64 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-227-320 45 2700 0.13 32 24 64 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-224-280-20 39.5 2400 0.1 28 24 51 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-224-280-11 39.5 2400 0.1 28 24 51 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-224-280 39.5 2400 0.1 28 24 51 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-145-455-20 75 4500 0.35 45.5 12 426 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-145-455-11 75 4500 0.35 45.5 12 426 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-145-455 75 4500 0.35 45.5 12 426 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル 在庫確認CFM-9225V-145-455 サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-142-437-20 70 4200 0.3 43.7 12 322 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-142-437-11 70 4200 0.3 43.7 12 322 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-142-437 70 4200 0.3 43.7 12 322 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-139-416-20 65 3900 0.25 41.6 12 265 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-139-416-11 65 3900 0.25 41.6 12 265 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-139-416 65 3900 0.25 41.6 12 265 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-130-340-20 51.5 3000 0.15 34 12 161 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-130-340-11 51.5 3000 0.15 34 12 161 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-130-340 51.5 3000 0.15 34 12 161 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル 在庫確認CFM-9225V-130-340 サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-127-320-20 45 2700 0.13 32 12 121 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-127-320-11 45 2700 0.13 32 12 121 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-127-320 45 2700 0.13 32 12 121 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル 在庫確認CFM-9225V-127-320 サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-124-280-20 39.5 2400 0.1 28 12 87 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-124-280-11 39.5 2400 0.1 28 12 87 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-124-280 39.5 2400 0.1 28 12 87 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-117-177-20 28.4 1700 0.05 17.7 12 54 あり なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-117-177-11 28.4 1700 0.05 17.7 12 54 なし あり なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-9225V-117-177 28.4 1700 0.05 17.7 12 54 なし なし なし 92 x 92 x 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink