CFM-70Vシリーズ
70 mm x 70 mm DC軸状ファン,omniCOOL™ベアリング


CFM-70Vこのシリーズは、最高43 CFMまでの気流を特長としており、すべてのモデルで自動再始動保護を標準装備した70 x 70 mm のDC軸流ファンのファミリーです。改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの軸流ファンは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

特長

  • omniCOOL™ ベアリングシステム
  • 70 x 70mmフレーム
  • 様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

仕様

  • ベアリング・タイプ
    omniCOOL™

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(inH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 最大入力電流(mA) TACH信号 回転検出 PWM制御信号 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-7015V-123-215 19 2300 0.07 21.5 12 55 なし なし なし 70 x 70 x 15 3Dモデル -- 在庫確認CFM-7015V-123-215 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7015V-123-215-11 19 2300 0.07 21.5 12 55 なし あり なし 70 x 70 x 15 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7015V-123-215-20 19 2300 0.07 21.5 12 55 あり なし なし 70 x 70 x 15 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7015V-128-265 23 2800 0.09 26.5 12 86 なし なし なし 70 x 70 x 15 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7015V-128-265-11 23 2800 0.09 26.5 12 86 なし あり なし 70 x 70 x 15 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7015V-128-265-20 23 2800 0.09 26.5 12 86 あり なし なし 70 x 70 x 15 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7015V-133-315 27 3300 0.11 31.5 12 130 なし なし なし 70 x 70 x 15 3Dモデル -- 在庫確認CFM-7015V-133-315 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7015V-133-315-11 27 3300 0.11 31.5 12 130 なし あり なし 70 x 70 x 15 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7015V-133-315-20 27 3300 0.11 31.5 12 130 あり なし なし 70 x 70 x 15 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-126-260 23.5 2600 0.09 26 12 89 なし なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-126-260-11 23.5 2600 0.09 26 12 89 なし あり なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-126-260-20 23.5 2600 0.09 26 12 89 あり なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-129-300 27 2900 0.12 30 12 114 なし なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-129-300-11 27 2900 0.12 30 12 114 なし あり なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-129-300-20 27 2900 0.12 30 12 114 あり なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-132-330 29 3200 0.14 33 12 150 なし なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- 在庫確認CFM-7020V-132-330 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-132-330-11 29 3200 0.14 33 12 150 なし あり なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-132-330-20 29 3200 0.14 33 12 150 あり なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-140-375 37 4000 0.21 37.5 12 225 なし なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-140-375-11 37 4000 0.21 37.5 12 225 なし あり なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-140-375-20 37 4000 0.21 37.5 12 225 あり なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-143-400 40 4300 0.24 40 12 265 なし なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-143-400-11 40 4300 0.24 40 12 265 なし あり なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-143-400-20 40 4300 0.24 40 12 265 あり なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-146-415 43 4600 0.28 41.5 12 328 なし なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- 在庫確認CFM-7020V-146-415 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-146-415-11 43 4600 0.28 41.5 12 328 なし あり なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-146-415-20 43 4600 0.28 41.5 12 328 あり なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-226-360 23.5 2600 0.09 26 24 51 なし なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-226-360-11 23.5 2600 0.09 26 24 51 なし あり なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-226-360-20 23.5 2600 0.09 26 24 51 あり なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-229-300 27 2900 0.12 30 24 64 なし なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-229-300-11 27 2900 0.12 30 24 64 なし あり なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-229-300-20 27 2900 0.12 30 24 64 あり なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-232-330 29 3200 0.14 33 24 76 なし なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- 在庫確認CFM-7020V-232-330 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-232-330-11 29 3200 0.14 33 24 76 なし あり なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-7020V-232-330-20 29 3200 0.14 33 24 76 あり なし なし 70 x 70 x 20 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink