仕様
タイプ | 説明 | |
---|---|---|
ファンの種類 | 軸流ファン |
|
ベアリング・タイプ | ボール |
|
50Hzでのエアフロー(CFM) | 51.94 |
|
60Hzでのエアフロー(CFM) | 53.87 |
|
50Hzでの定格速度(RPM) | 2000 |
|
60Hzでの定格速度(RPM) | 2000 |
|
50Hzでの静圧(inH2O) | 0.11 |
|
60Hzでの静圧(inH2O) | 0.1 |
|
50Hzでのノイズ(dBA) | 36.4 |
|
60Hzでのノイズ(dBA) | 37.3 |
|
定格電圧(Vac) | 110 |
|
動作電圧(Vdc) | 100 ~ 125 |
|
50Hzでの定格電流(mA) | 160 |
|
60Hzでの定格電流(mA) | 140 |
|
60Hz (W)での定格電力 | 10.8 |
|
50Hz (W)での定格電力 | 14.2 |
|
最大入力電流(mA) | 190 |
|
タコメータ信号 | なし |
|
回転検出器 | なし |
|
PWM制御信号 | なし |
|
外形寸法 LxWxH (mm) | 120 x 120 x 25 |
|
外形寸法LxWxH(インチ) | 4.72 x 4.72 x 0.98 |
|
動作温度(°C) | -10 ~ 70 |
|
シリーズ | CAF-A2B |
|