製品番号 | 説明 | データシート | 在庫確認 | |
---|---|---|---|---|
CS03150B | 15mm, ±15 Vcc, 双極, スルーホール, ±3 定格電流, -9~9 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS05150B | 15mm, ±15 Vcc, 双極, スルーホール, ±5 定格電流, -15~15 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS20150B | 15mm, ±15 Vcc, 双極, スルーホール, ±20 定格電流, -60~60 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS10150B | 15mm, ±15 Vcc, 双極, スルーホール, ±10 定格電流, -30~30 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS15150B | 15mm, ±15 Vcc, 双極, スルーホール, ±15 定格電流, -45~45 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー |