SDS-Jシリーズ
3~13ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,標準丸型DINコネクター


仕様

  • DIN規格
    標準
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDS-30J 3 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSDS-30J 在庫確認SDS-30J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDS-40J 4 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSDS-40J 在庫確認SDS-40J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDS-50J 5 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSDS-50J 在庫確認SDS-50J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDS-51J 5 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSDS-51J -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SDS-60J 6 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSDS-60J 在庫確認SDS-60J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDS-70J 7 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSDS-70J 在庫確認SDS-70J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDS-80J 8 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSDS-80J 在庫確認SDS-80J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDD-130J 13 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSDD-130J 在庫確認SDD-130J -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink