MD-SMKシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,キンク付ピン,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SMK 3 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-30SMK 在庫確認MD-30SMK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SMK 4 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-40SMK 在庫確認MD-40SMK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SMK 5 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-50SMK 在庫確認MD-50SMK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SMK 6 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-60SMK 在庫確認MD-60SMK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-70SMK 7 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-70SMK 在庫確認MD-70SMK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SMK 8 水平型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドMD-80SMK 在庫確認MD-80SMK -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink