UJ2-MBH-4-SMT

UJ2-MBH-SMTシリーズの別の画像

UJ2-MBH-4-SMT

Mini B, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1A, ライトアングル, サーフェスマウント, 30 µinのめっき厚, 黒色絶縁体, USBレセプタクル

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ Mini B
USB規格 USB 2.0
データ転送速度 480 Mbps
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 30
入力タイプ VAC
定格電流 (A) 1
コンタクトめっき厚 30 µin (min)
カラー絶縁体

その他のリソース

USBケーブル嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー