UJ2-AH-4-SMT

UJ2-AH-SMTシリーズの別の画像

UJ2-AH-4-SMT

タイプA, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1A, ライトアングル, サーフェスマウント, 30 µinのめっき厚, 黒色絶縁体, USBレセプタクル

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ タイプA
USB規格 USB 2.0
データ転送速度 480 Mbps
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 30
入力タイプ VAC
定格電流 (A) 1
コンタクトめっき厚 30 µin (min)
カラー絶縁体

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー