HD05-19-TH-TR

HD05-19-TH-TR
HD05-19-TH-TRの別の画像

HD05-19-TH-TR

HDMI 2.0, レセプタクル コネクタ, 19の位置, 水平型, スルーホール

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
HDMIタイプ タイプA
マウント スルーホール
方向 水平型
HDMI規格 HDMI 2.0
接点の数 19
ポート数 1
定格電圧 (VDC) 40
定格電流 (A) 0.5
終端 PCB
嵌合サイクル 10000
動作温度(°C) -25 ~ 85
寸法 W×H (in) 0.57 x 0.24
寸法 W×H(mm) 14.5 x 6.17
シールド なし

その他のリソース

販売代理店を探す

すべてのコネクター・カテゴリー