SD-BVシリーズ

3~8ポジション, レセプタクル, 垂直型, スルーホール, シールド, 標準丸型DINコネクター

SD-BVシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    標準
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
     
    24
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SD-30BV 3 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSD-30BV -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-50BV 5 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSD-50BV 在庫確認SD-50BV サンプルの依頼 見積依頼
SD-60BV 6 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSD-60BV 在庫確認SD-60BV サンプルの依頼 見積依頼
SD-70BV 7 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSD-70BV 在庫確認SD-70BV サンプルの依頼 見積依頼
SD-80BV 8 垂直型 0 3Dモデル PCBフットプリント 嵌合ガイドSD-80BV 在庫確認SD-80BV サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink