MD-Jシリーズ

3~9ポジション, モジュラー・レセプタクル, ミニサーキュラーDINコネクター

MD-Jシリーズ

仕様


  • DIN規格
     
    ミニ
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
     
    100
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30J 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-30J 在庫確認MD-30J サンプルの依頼 見積依頼
MD-40J 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-40J 在庫確認MD-40J サンプルの依頼 見積依頼
MD-50J 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-50J 在庫確認MD-50J サンプルの依頼 見積依頼
MD-60J 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-60J 在庫確認MD-60J サンプルの依頼 見積依頼
MD-70J 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-70J 在庫確認MD-70J サンプルの依頼 見積依頼
MD-80J 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-80J 在庫確認MD-80J サンプルの依頼 見積依頼
MD-90J 9 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-90J 在庫確認MD-90J サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink