MD-40CV

MD-40CV

4ピン, 垂直マウント・ミニサーキュラー・コネクタ, ネジタイプ

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
DIN規格 ミニ
コネクターの種類 ジャック
マウント パネルマウント
定格電流 (A) 1
シールド なし
接点の数 4
方向 垂直型
内部スイッチ 0
定格電圧(VAC) 100

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー