CDM515-04A-01FST-2M-67

CDM515-04A-01FST-2M-67
CDM515-04A-01FST-2M-67の別の画像
CDM515-04A-01FST-2M-67の別の画像

CDM515-04A-01FST-2M-67

丸型ケーブルアセンブリ, M5メス、プラグ, 切りっぱなしケーブル, 4ピン, 垂直型, シールドなし, Aコーディング, 60V, 1A, ねじ銅合金, M5 x 0.5, 3 M, 26 AWG, 黒, PVC, IP67

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクタ1 M5メス、プラグ
コネクタ1の位置 4
コネクタ1の向き 垂直型
コネクタ2 切りっぱなしケーブル
定格電流 (A) 1
ケーブル長(mm) 2000
コネクター1マウントねじサイズ M5 x 0.5
ワイヤゲージ(AWG) 26
ジャケット素材 PVC
ネジの材質 銅合金ネジ
シールド なし
コネクター2マウントねじサイズ なし
動作温度(°C) -25 ~ 80
ケーブルのスタイル 円形
コネクタ1コーディング A - 1Gbitイーサネット
コネクタ1取付けスタイル フリーハンギング
コネクタ2コーディング なし
コネクタ2取付スタイル ワイヤーリード
コネクタ2の向き なし
コンタクト仕上げ 金メッキ
シェル仕上げ ニッケルメッキ付き真鍮
シェルサイズ (mm) 5

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのケーブル・アセンブリー・カテゴリー