CDM515-03A-01FST-3M-67
丸型ケーブルアセンブリ, M5メス、プラグ, 切りっぱなしケーブル, 5 3 ins, 垂直型, シールドなし, Aコーディング, 60V, 1A, ねじ銅合金, M5 x 0.5, 1 M, 26 AWG, 黒, PVC, IP67
仕様
タイプ | 説明 | |
---|---|---|
コネクタ1 | M5メス、プラグ |
|
コネクタ1の位置 | 3 |
|
コネクタ1の向き | 垂直型 |
|
コネクタ2 | 切りっぱなしケーブル |
|
定格電流 (A) | 1 |
|
ケーブル長(mm) | 3000 |
|
コネクター1マウントねじサイズ | M5 x 0.5 |
|
ワイヤゲージ(AWG) | 26 |
|
ジャケット素材 | PVC |
|
ネジの材質 | 銅合金ネジ |
|
シールド | なし |
|
コネクター2マウントねじサイズ | なし |
|
動作温度(°C) | -25 ~ 80 |
|
ケーブルのスタイル | 円形 |
|
色 | 黒 |
|
コネクタ1コーディング | A - 1Gbitイーサネット |
|
コネクタ1取付けスタイル | フリーハンギング |
|
コネクタ2コーディング | なし |
|
コネクタ2取付スタイル | ワイヤーリード |
|
コネクタ2の向き | なし |
|
コンタクト仕上げ | 金メッキ |
|
シェル仕上げ | ニッケルメッキ付き真鍮 |
|
シェルサイズ (mm) | 5 |
|