MD-XXSFKシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,キンク付ピン,ミニサーキュラーDINコネクター


MD-XXSFKシリーズ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

モデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 嵌合ガイド 在庫確認
MD-30SFK 3 水平型 0 -- -- 嵌合ガイドMD-30SFK -- --
MD-40SFK 4 水平型 0 -- -- 嵌合ガイドMD-40SFK 在庫確認MD-40SFK --
MD-50SFK 5 水平型 0 -- -- 嵌合ガイドMD-50SFK -- --
MD-60SFK 6 水平型 0 -- -- 嵌合ガイドMD-60SFK -- --
MD-80SFK 8 水平型 0 -- -- 嵌合ガイドMD-80SFK -- --
 
Powered By OneLink