CMS-151135-076X-67シリーズ
15 x 11mm,角型フレーム,0.7W,6オーム,ネオジム磁石,マイラーコーン,IP67


仕様

  • SPレベル(dB)
    92 (0.7W / 0.1m)
  • 公称入力(W)
    0.7
  • 最大入力(W)
    1
  • インピーダンス(オーム)
    6
  • 共振周波数(Hz)
    600
  • 円錐の種類
    マイラー
  • 磁石型
    Nd-Fe-B
  • フレームの形状
    角型
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    15 x 11 x 3.5
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    0.59 x 0.43 x 0.14
  • IP定格
    IP67

使用可能なモデル

製品番号 マウント サンプルの依頼 RFQ
CMS-151135-076S-67 ばね接点 -- -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CMS-151135-076SP-67 はんだ付けパッド -- -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CMS-151135-076L100-67 リード線 -- -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink