仕様


  • 出力タイプ
     
    アナログ
  • 指向性
     
    全方向性
  • ポート位置
     
    上面
  • 感度(dB)
     
    -38 ±3
  • 動作電圧(Vdc)
     
    2
  • 感度低下(dB)
     
    -3
  • 動作周波数(Hz)
     
    100 ~ 20000
  • 信号:ノイズ比(dBA)
     
    60
  • 出力インピーダンス(KΩ)
     
    2.2
  • 消費電流(µA)
     
    150
  • 終端
     
    リード線
  • 計上
     
    円形
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    6 x 6 x 1.3
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.24 x 0.24 x 0.05
 
Powered By OneLink