CMEJ-4618-38-LXシリーズ

CMEJ-4618-38-L060

ワイヤ長60mm, エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
出力タイプ アナログ
指向性 全方向性
ポート位置 上面
感度(dB) -38
感度交差(dB) ±3
電流消費電流(µA) 500
動作電圧(Vdc) 2
動作周波数(Hz) 100 ~ 10000
信号:ノイズ比(dBA) 60
終端 ワイヤーリード
計上 円形
外形寸法LxWxH(インチ) 0.18 x 0.18 x 0.07
外形寸法 LxWxH (mm) 4.6 x 4.6 x 1.8
出力インピーダンス(KΩ) 2.2
感度低下(dB) -3
ワイヤ長(mm) 60

販売代理店を探す

すべてのマイク カテゴリー