IP67定格を備えた小型フレーム防水型スピーカー

2018年9月18日


IP67定格を備えた小型フレーム防水型スピーカー

CUIのオーディオグループは本日、IP67定格の異物侵入保護(IP)等級を備えた、防水型マイクロスピーカーの追加モデルをCUIの製品ファミリーに加えることを発表しました。2.5 mmの薄さ、寸法わずか15x11mmの小型パッケージに収められた防水型スピーカーは、産業および屋外アプリケーションで発生する水滴や環境汚染物質の影響を受けやすいハンドヘルド型電子デバイスに最適です。

これらの長方形フレームのモデルは、0.1mで90~93dBの音圧レベル(SPL)、0.7Wの公称入力、550~800Hzの共鳴周波数、6または8オームのインピーダンスの音圧レベル(SPL)を提供します。さらに、すべてのシリーズはスプリングコンタクト、はんだ付けパッド、リード線取付けスタイルを提供し、耐久性強化のためにネオジム磁石とマイラーコーンで作られています。

CMSシリーズは販売代理店を通じて、500個で単価$1.22から販売しています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名:CMSシリーズ
納期: 6週間
対象ユーザー: 水滴や環境汚染物質の影響を受けやすいハンドヘルドデバイス
主な特長: IP67定格、小型パッケージ
コスト: 販売代理店を通じて500個単位での価格が1個あたり$1.22から

発表用画像
ウェブ | 印刷




 
Powered By OneLink