HSB24-252510

HSB24-252510
HSB24-252510の別の画像

HSB24-252510

25 x 25mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
ソルダーピンの向き ピンなし
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 18.1
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 21.3
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 6.5
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 4
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 4.14
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 25 x 25 x 10
外形寸法LxWxH(インチ) 0.98 x 0.98 x 0.39

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー