CBM-9330B-240-507-22

CBM-9330B-240-507-22

24V, 450mA, 93 x 93 x 30mm, DC遠心ブロワー, タコメータ信号, PWM制御信号

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 21.7
定格速度(RPM) 3500
静圧(inH2O) 1.14
ノイズ(dBA) 47.6
定格電圧(Vdc) 24
最大入力電流(mA) 450
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 あり
外形寸法 LxWxH (mm) 93 x 93 x 30
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー