CBM-9330B-140-507-22

CBM-9330B-140-507-22

12V, 640mA, 93 x 93 x 30mm, DC遠心ブロワー, タコメータ信号, PWM制御信号

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 21.37
定格速度(RPM) 3500
静圧(inH2O) 1.29
ノイズ(dBA) 47.8
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 640
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 あり
外形寸法 LxWxH (mm) 93 x 93 x 30
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー