CBM-9330B-130-439

CBM-9330B-130-439

12V, 510mA, 93 x 93 x 30mm, DC遠心ブロワー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 18.6
定格速度(RPM) 3000
静圧(inH2O) 0.84
ノイズ(dBA) 43.9
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 510
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 93 x 93 x 30
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー