CBM-9330B-120-346

CBM-9330B-120-346

12V, 180mA, 93 x 93 x 30mm, DC遠心ブロワー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 12.03
定格速度(RPM) 2000
静圧(inH2O) 0.29
ノイズ(dBA) 34.6
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 180
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 93 x 93 x 30
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー