CBM-7530CF-140-454-20

CBM-7530CF-140-454-20

12V, 560mA, 75 x 75 x 30mm, omniCOOL™, DC遠心ブロワー, タコメータ信号

改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの遠心ブロワーは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ omniCOOL™
エアフロー(CFM) 13.61
定格速度(RPM) 4000
静圧(inH2O) 0.64
ノイズ(dBA) 48.1
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 560
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 75 x 75 x 30
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー