CBM-4020C-160-367-22

CBM-4020C-160-367-22

12V, 120mA, 40 x 40 x 20mm, タコメータ信号, PWM制御信号, omniCOOL™, DC遠心ブロワー

改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの遠心ブロワーは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ omniCOOL™
エアフロー(CFM) 2.66
定格速度(RPM) 6000
静圧(inH2O) 0.19
ノイズ(dBA) 36.7
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 120
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 あり
外形寸法 LxWxH (mm) 40 x 40 x 20
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー