CFM-2507CF-0100-240-20

CFM-2507CF-0100-240-20

5V, 0.11A, 25 x 25 x 7mm, タコメータ信号, omniCOOL™ DC軸状ファン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ omniCOOL™
エアフロー(CFM) 2.2
定格速度(RPM) 10000
静圧(inH2O) 0.13
ノイズ(dBA) 24
定格電圧(Vdc) 5
最大入力電流(mA) 110
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 25 x 25 x 7
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー