CFM-2006CF-160-078-20

CFM-2006CF-160-078-20

12V, 0.05A, 20 x 20 x 6mm, タコメータ信号, omniCOOL™ DC軸状ファン

改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的なomniCOOL™システムにより、この軸流ファンは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ omniCOOL™
エアフロー(CFM) 0.33
定格速度(RPM) 6000
静圧(inH2O) 0.02
ノイズ(dBA) 7.8
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 50
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 20 x 20 x 6
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー