CFM-80シリーズ

CFM-8025-23-20

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

24V, 0.16A, 80 x 80 x 25.4mm, Dc Fan, タコメータ信号


仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 69.2
定格速度(RPM) 5100
静圧(inH2O) 0.416
ノイズ(dBA) 47
定格電圧(Vdc) 24
最大入力電流(mA) 250
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 80 x 80 x 25.4
動作温度(°C) -10 ~ 70

技術文書

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー