CFM-80シリーズ

CFM-8015-13-20

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

12V, 0.18A, 80 x 80 x 15.4mm, Dc Fan, タコメータ信号


仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 43.96
定格速度(RPM) 3500
静圧(inH2O) 0.16
ノイズ(dBA) 39.8
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 240
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 80 x 80 x 15.4
動作温度(°C) -10 ~ 70

技術文書

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー