SD-50J

SD-50J

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

5ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル, 180°


仕様

タイプ 説明
選択する
DIN規格 標準
コネクターの種類 ジャック
マウント ケーブル
定格電流 (A) 2
シールド なし
接点の数 5
方向 垂直型
内部スイッチ 0
定格電圧(VAC) 100

技術文書

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー