MD-XXSMWシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,スイッチ,ミニサーキュラーDINコネクター


MD-XXSMWシリーズ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

モデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 嵌合ガイド 在庫確認
MD-30SMW 3 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-30SMW -- --
MD-40SMW 4 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-40SMW -- --
MD-50SMW 5 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-50SMW -- --
MD-60SMW 6 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-60SMW 在庫確認MD-60SMW --
MD-70SMW 7 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-70SMW -- --
MD-80SMW 8 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-80SMW 在庫確認MD-80SMW --
 
Powered By OneLink