SJ-353XNGSシリーズ
3.5mmステレオ・ジャック,ライトアングルPCBマウント、完全シールド付き,プラスチック・ブッシング


SJ-353XNGSシリーズ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    16
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

モデル

製品番号
SJ-3533NGS -- -- --
SJ-3534NGS -- -- --
SJ-3535NGS -- -- --
 
Powered By OneLink