進化したスリーブベアリングDC冷却ファン

omniCOOL™システム搭載DCファン
革新的なスリーブベアリング設計によるファンの寿命と性能が向上

リソース

進化したスリーブベアリングDC冷却ファン

CUIの高性能スリーブベアリング軸流ファンは、革新的なomniCOOL™システムにより、従来の設計に比べてより優れた強制空冷性能と長い作動寿命を実現します。40mmシリーズの5.4CFMから120mmシリーズの138CFMまでの範囲の気流を備えたこれらのDC軸流ファンは10.7 dB〜48 dBのノイズレベルを特長としており、様々なITや電気通信機器、医療機器、産業用アプリケーションに最適です。CFM-Vシリーズのモデルもまた5、12、24、48 Vの定格電圧、1700 RPから8500 RPMの定格速度、H2Oで0.04から0.41の範囲の静水圧となっています。

特長

  1. omniCOOL™ システム
  2. 40 ~ 120mmフレームサイズ
  3. 空気の流量、5.4 ~ 138 CFM
  4. スピード、1700 ~ 8500 RPM
  5. ノイズ、10.7 ~ 48(dBA)

サンプルの
依頼

データシート

シリーズ

 
Powered By OneLink