マイクロブザー製品ラインが業界最小パッケージにまで拡大
2016年7月12日
CUI Devicesのコンポーネント・グループは、本日、マイクロブザー製品群に新たな製品を追加したことを発表しました。その3つの新モデルは、4mm×4mmの小型のサーフェイスマウント・パッケージに収納されています。1.9mmの薄さと、10cmで65~80dBの音圧レベル(SPL)を特長とするこれらのマイクロブザーは、広範な携帯型装置用途に最適です。
CMT-4023S-SMTおよびCMT-5023S-SMTはそれぞれ、4mm×4mmと5mm×5mmの小型パッケージに収納された磁気トランジューサ・ブザーです。これら2つのブザーは、薄さ2mm、定格電圧3V、定格周波数4kHzを特長としています。CMT-4023S-SMTは、業界最小の4mm×4mmのパッケージに収められており、70dBのSPL、-20℃~70℃の動作温度範囲を特長としています。5mmのCMT-5023S-SMTは、80dBのSPL、-30℃~70℃の動作温度範囲を特長としています。電気雑音が大きな懸案事項となる用途には、圧電技術と1.9mmの薄さを特長とする9mm×9mmのCPT-9019S-SMTが適しており、市場最低背のピエゾブザーの1つとなります。このシリーズでは、25Vの最大ピーク間電圧、4kHzの定格周波数、65dBのSPLを実現しています。CPT-9019S-SMTの動作温度範囲は-30℃~70℃です。これら3つのモデルはすべてが外部駆動であり、量産するためにリフローはんだ組み立てが必要な設計での使用に適しています。
CMT-4023S-SMT、CMT-5023S-SMT、およびCPT-9019S-SMTは販売代理店を通じて、単価$1.08で1,000個から販売しています。OEM価格についてはCUI Devicesまでお問い合わせください。
製品名: CMT-4023S-SMT、CMT-5023S-SMT および CPT-9019S-SMT
納期: 在庫は8週間分
対象ユーザー: 家電製品、業務用電気製品、医療用携帯型電子機器
主な特長: 小型、薄型、サーフェイスマウント・パッケージ
コスト: 販売代理店を通じて、単価$1.08で1,000個から販売