ホーム
/
マイクロ・ブザー
マイクロ・ブザー
3.2 ~ 9mmパッケージ
磁気およびピエゾ・マイクロ・ブザー
CUI Devicesの磁気およびピエゾ・マイクロブザーの製品ラインは、最小で3.2mm x 3.2mmのコンパクトな表面実装型パッケージを採用しています。1.9mmからの低背で、10cmで65dB から100dBまでの音圧レベルを特長とするこれらのマイクロ・ブザーは、広範な携帯型装置用途に最適です。
特長
- コンパクトなフットプリント
- 低背SMTパッケージ
- 外部駆動または組み込み駆動回路
- リフローはんだ付け対応
ドライブ回路
なし
あり
リセット
テクノロジー
磁気
ピエゾ
リセット
音圧(dB)
65
70
75
76
78
80
82
83
85
86
87
90
97
99
100
リセット
長さ(mm)
3.2
4
5
6.5
6.6
6.7
7.5
8.5
9
リセット
/ 2