ホーム
/
すべての製品
/
インターコネクト
/
コネクター
/
メモリーカードコネクター
/
SDカードコネクター
SDカードコネクター
CUI DevicesのSDカードコネクター製品ラインは、さまざまな標準およびマイクロSD、ならびにSD4.0およびSD7.0カードコネクタータイプを提供します。当社のSDカードコネクターモデルは、プッシュイン/プルアウト、プッシュイン/オートエジェクトアウト、ヒンジ付き挿入スタイル、0.7mmという超小型プロファイルを特徴としています。これらのSDカードコネクターは、金メッキの接点と、8、9、10、11、19、または21の位置オプションを備えたサーフェイスマウントパッケージに納められており、さまざまなポータブルメモリーストレージのアプリケーションに信頼性の高い接続を提供します。
コネクターの種類
コネクター
コネクターおよびイジェクター
リセット
対応するカード
マイクロSDカード
SD4.0カード
SD4.0カード、SD7.0カード
SDカード
リセット
削除の方法
ヒンジ付き
プッシュイン、自動イジェクトアウト
プッシュイン、プルアウト
リセット
ポジション数
最小
最大
実行
8
9
10
11
19
21
リセット
ボード上の高さ(mm)
最小
最大
実行
0.7
0.95
1.29
1.45
1.5
1.67
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2.25
2.8
2.83
2.95
3
3.13
3.45
3.7
3.9
リセット
カード検出スイッチ
なし
あり
リセット
コンタクト仕上げ厚
15 µin
2 µin
3 µin
30 µin
ゴールドフラッシュ
リセット