コネクター
CUI Devicesの一連のコネクター製品には、オーディオ用、丸型、DC電源、DIN、HDMI、メモリーカード、モジュラー型、ポゴピン、PCBピン、RCA、端子ブロック、USBコネクターがあり、お客様のアプリケーション要件に対応した多くの標準オプションで設計プロセスをスピードアップします。当社コネクターの各モデルは、さまざまな取り付けスタイルと方向、パッケージサイズを持つ、ジャック、プラグ、レセプタクル、アダプタタイプがあり、コンポーネントの選択を簡素化します。
コネクターのタイプ
コネクターの種類
アダプター
コネクター
コネクターおよびイジェクター
エンドキャップ
ジャック
プラグ
ポゴピン
プッシュイン・スプリング
レセプタクル
RJ10
RJ11
RJ12
RJ13
RJ45
リセット
マウント
ケーブル
ケーブル - モジュラー
ケーブル - オーバーモールド
ミッドマウントSMT
ミッドサーフェイスマウント
パネル
パネルマウント
サーフェスマウント
スルーホール
ワイヤマウント
リセット
方向
180°
45°
水平型
垂直型
リセット
シールド
なし
あり
リセット
IP定格
IP67
IP68
リセット